Studiobilder

Skelettskopor 2 182 mm (86 tum), plåtspetsar

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
85.9 in
2182 mm
Vikt
804.7 lb
365 kg
Höjd
21.4 in
544 mm

Översikt

Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.

Produktspecifikation för 2 182 mm (86 tum), plåtspetsar

Bredd 85.9 in 2182 mm
Vikt 804.7 lb 365 kg
Höjd 21.4 in 544 mm
Längd 43.9 in 1115 mm
Sidoväggens tjocklek 0.5 in 12 mm
Gaffelavstånd 2.9 in 73 mm
Gaffeltjocklek 0.4 in 10 mm
Antal gafflar 27 27
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 182 mm (86 tum), plåtspetsar med produkter som ofta jämförs.

Se aktuella erbjudanden för  2 182 mm (86 tum), plåtspetsar

Visa fler erbjudanden