Vikt | 842.2 lb 382 kg |
Höjd | 21.4 tum 544 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.5 tum 12 mm |
Gaffelavstånd | 2.9 tum 73 mm |
Gaffeltjocklek | 0.4 tum 10 mm |
Antal gafflar | 29 29 |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
2 349 mm (93 tum) med plåtspetsar
Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.
Vikt | 842.2 lb 382 kg |
Höjd | 21.4 tum 544 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.5 tum 12 mm |
Gaffelavstånd | 2.9 tum 73 mm |
Gaffeltjocklek | 0.4 tum 10 mm |
Antal gafflar | 29 29 |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |