Vikt | 859.8 lb 390 kg |
Höjd | 25.4 tum 644 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.4 tum 10 mm |
Gaffelavstånd | 2.5 tum 64 mm |
Gaffeltjocklek | 1.3 tum 32 mm |
Antal gafflar | 24 24 |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
2 397 mm (94 tum) – stångspetsar
Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.
Vikt | 859.8 lb 390 kg |
Höjd | 25.4 tum 644 mm |
Sidoväggens tjocklek | 0.4 tum 10 mm |
Gaffelavstånd | 2.5 tum 64 mm |
Gaffeltjocklek | 1.3 tum 32 mm |
Antal gafflar | 24 24 |
Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |