2368 mm (92 tum), plåtspetsar

2368 mm (92 tum), plåtspetsar Skelettgripskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
92 tum
2368 mm
Vikt
1360.3 lb
617 kg
Total höjd
30.6 tum
776 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Tillämpning

Dessa skopor är perfekta för att sila sten, grenar och annat oönskat skräp på arbetsplatsen. Avståndet mellan gafflarna gör att du kan sila igenom rent material, vilket ger en ren arbetsyta. Tack vare griparna kan du greppa en mängd olika större föremål.
Räfflade gripar

Räfflade gripar

Håller fast stora föremål bättre.
Cylinder- och rörskydd

Cylinder- och rörskydd

Kraftigt skydd över hydraulcylindrar, slangar och rör ger bättre skydd.
Nötningsbeständigt slangskydd

Nötningsbeständigt slangskydd

Nötningsskydd på exponerade slangar ger längre livslängd.
Sikt

Sikt

Optimalt mellanrum mellan spetsarna ger bästa möjliga sikt genom verktyget. Sikthål baktill på skopan ger föraren bättre översikt över gripen.
Härdade griptänder

Härdade griptänder

Mer robusta och hållbara gripspetsar för högre prestanda och längre livslängd.

Produktspecifikation för 2368 mm (92 tum), plåtspetsar

Bredd 92 tum 2368 mm
Vikt 1360.3 lb 617 kg
Total höjd 30.6 tum 776 mm
Total längd 43.9 tum 1115 mm
Sidoväggens tjocklek 0.5 tum 12 mm
Gaffelavstånd 2.9 tum 73 mm
Gaffeltjocklek 0.4 tum 10 mm
Antal gafflar 29 29
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Hydraulik Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik
Käftöppning 38.4 tum 976 mm

Jämför 2368 mm (92 tum), plåtspetsar med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2368 mm (92 tum), plåtspetsar

Visa fler erbjudanden