PC306

PC306 Asfaltfräsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
23.6 tum
600 mm
Maximalt skärdjup
6.7 tum
170 mm
Hydraulik
Högt flöde
Högt flöde

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 15

Tillämpning

Tillämpning

Utformade för mindre beläggningsarbeten i bostadsområden och kommersiella utrymmen och används främst för ekonomisk återställning av asfalts- och betongytor. Perfekta för nedfräsning av defekter innan nybeläggning, borttagning av sliten vägbeläggning, borttagning av vägbanemarkeringar och arbeten där det är svårt att använda dedikerade fräsar.
Konstruktion med självnivellering

Konstruktion med självnivellering

Nivåregleringen sköts automatiskt vid markkontakt så att du får en konsekvent djupkontroll utan inblandning av föraren och en utmärkt kvarhållning.
Två slitagetåliga slirplåtar

Två slitagetåliga slirplåtar

Två slitagetåliga slirplåtar som förblir parallella med marken för optimal stabilitet.
Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning

Med hydraulisk sidoförflyttning kan du fräsa nära kantstenar, väggar och andra hinder.
Oberoende djupreglering vänster/höger

Oberoende djupreglering vänster/höger

Oberoende djupreglering vänster/höger som gör att du kan ställa in maximalt trumdjup för varje slirning. Mätarna syns bra från hytten. Den oberoende djupregleringen är mekanisk på PC104 och PC105. Oberoende hydraulisk djupreglering är standard på modellerna PC305-PC412.
Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätaren ger föraren återkoppling för justering av hastigheten så att du får maximal produktivitet för olika material. Mätaren visar asfaltfräsens prestanda i realtid och kan ses från hytten. Standard på alla modeller.

Produktspecifikation för PC306

Arbetsbredd 23.6 tum 600 mm
Maximalt skärdjup 6.7 tum 170 mm
Hydraulik Högt flöde Högt flöde
Total bredd 73.1 tum 1858 mm
Total längd 49.1 tum 1248 mm
Total höjd 36.6 tum 930 mm
Vikt 2107.6 lb 956 kg
Optimalt hydraulflöde 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Trummans hastighet 149rpm 149rpm
Tillvalstrumma, bredder/djup 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7tum) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7tum)
Tiltvinkelområde 8° vänster/höger 8° vänster/höger
Sidoväxling 29.5 tum 750 mm
Koniska bits 54 54
Standardbittyp Allround Allround

Jämför PC306 med produkter som ofta jämförs.
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
360 View