PC310

Asfaltfräsar PC310

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
39.4 tum
1000 mm
Maximalt skärdjup
5.1 tum
130 mm
Hydraulik
XPS med högt flöde
XPS med högt flöde

Översikt

Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.

Produktspecifikation för PC310

Arbetsbredd 39.4 tum 1000 mm
Maximalt skärdjup 5.1 tum 130 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Total bredd 73.1 tum 1858 mm
Total längd 44.3 tum 1125 mm
Total höjd 36.8 tum 935 mm
Vikt 2292.8 lb 1040 kg
Optimalt hydraulflöde 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Trummans hastighet 155rpm 155rpm
Tiltvinkelområde 6.5° vänster/höger 6.5° vänster/höger
Sidoväxling 23.1 tum 587 mm
Koniska bits 78 78
Standardbittyp Allround Allround

Jämför PC310 med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  PC310

Visa fler erbjudanden