Studiobilder

Asfaltfräsar PC412

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
47.2 in
1200 mm
Maximalt skärdjup
5.1 in
130 mm
Hydraulik
XHP/XE
XHP/XE

Översikt

Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.

Produktspecifikation för PC412

Arbetsbredd 47.2 in 1200 mm
Maximalt skärdjup 5.1 in 130 mm
Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Total bredd 73.1 in 1858 mm
Total längd 44.9 in 1140 mm
Total höjd 36.8 in 935 mm
Vikt 2557.4 lb 1160 kg
Optimalt hydraulflöde 136–150 l/min (36–40 gallon/min) 136–150 l/min (36–40 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 250–280 bar (3630–4000 psi) 250–280 bar (3630–4000 psi)
Trumhastighet 148rpm 148rpm
Tiltvinkelområde +/- 6,5 grader 6,5 grader
Sidoväxling 20.3 in 515 mm
Koniska bits 90 90
Standardbittyp Allround Allround

Jämför PC412 med produkter som ofta jämförs.

Se aktuella erbjudanden för  PC412

Visa fler erbjudanden