Översikt
CW-fästen gör det enkelt att byta redskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Vikt | 202.8 lb 92 kg |
| Total bredd | 14.3 tum 363 mm |
| Maskinklass | Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton |
| Total höjd | 13.7 tum 347 mm |
| Total längd | 29.1 tum 738 mm |
| Sprintdiameter | 2.4 tum 60 mm |
| Lyftkrokens kapacitet | 3086.5 lb 1400 kg |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
| Hydraulik | Särskild fabriksmontering Särskild fabriksmontering |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger