Studiobilder

Redskapsfästen i CW-serien CW-10 Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Vikt
202.8 lb
92 kg
Total bredd
15.1 tum
383 millimeter
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 10 ton
Minigrävmaskiner på 10 ton

Översikt

Redskapsfästen gör det enkelt att byta arbetsredskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.

Produktspecifikation för CW-10 Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Vikt 202.8 lb 92 kg
Total bredd 15.1 tum 383 millimeter
Maskinklass Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton
Total höjd 16.7 tum 423 millimeter
Total längd 28.1 tum 713 millimeter
Sprintdiameter 2.4 tum 60 millimeter
Lyftkrokens kapacitet 3086.5 lb 1400 kg
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför CW-10 Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton med produkter som ofta jämförs.

Se aktuella erbjudanden för  CW-10 Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Visa fler erbjudanden