< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Effektiv användning av grävmaskiner innebär att använda rätt redskap för arbetsuppgiften. CW05 redskapsfästet gör det möjligt att enkelt lossa ett arbetsredskap och plocka upp nästa. CW05 fästet finns tillgängligt för Cat-grävmaskiner eller andra bärare mellan 1 och 3,5 ton.

Enheter:
Volym, rågad 64.0 lb 29.0 kg Less