Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton
NYTT

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
81.6 lb
37 kg
Vikt
81.6 lb
37 kg
Bredd
9.9 tum
252 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Manuellt cylinderlås

Manuellt cylinderlås

Det manuella cylinderlåset upprätthåller ett positivt tryck på skopsprinten, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig anslutning till ditt redskap.
Sekundärt lås

Sekundärt lås

Det sekundära låset är oberoende av cylindern och säkerställer anslutningen av redskapet till maskinen.
Nyckel ingår

Nyckel ingår

Den medföljande nyckeln används för att dra åt fästet på tillbehöret.
Justera cylinderlåset

Justera cylinderlåset

Vrid muttern för att koppla in/ur cylinderlåset.
Sekundär låsjustering

Sekundär låsjustering

Ner – frånkoppling Upp – inkoppling

Produktspecifikation för Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton

Vikt 81.6 lb 37 kg
Vikt 81.6 lb 37 kg
Bredd 9.9 tum 252 mm
Bredd 9.9 tum 252 mm
Längd 16.9 tum 429 mm
Total höjd 8.7 tum 221 mm
Sprintdiameter 1.6 tum 40 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton

Visa fler erbjudanden