Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell
NYTT

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
31.7 lb
14.4 kg
Bredd
7.2 tum
182 mm
Längd
11.7 tum
297 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Manuellt cylinderlås

Manuellt cylinderlås

Det manuella cylinderlåset upprätthåller ett positivt tryck på skopsprinten, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig anslutning till ditt redskap.
Sekundärt lås

Sekundärt lås

Det sekundära låset är oberoende av cylindern och säkerställer anslutningen av redskapet till maskinen.
Nyckel ingår

Nyckel ingår

Den medföljande nyckeln används för att dra åt fästet på tillbehöret.
Justera cylinderlåset

Justera cylinderlåset

Vrid muttern för att koppla in/ur cylinderlåset.
Sekundär låsjustering

Sekundär låsjustering

Ner – frånkoppling Upp – inkoppling

Produktspecifikation för Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell

Vikt 31.7 lb 14.4 kg
Bredd 7.2 tum 182 mm
Längd 11.7 tum 297 mm
Total höjd 7 tum 179 mm
Sprintdiameter 1.2 tum 30 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 1–2 ton Minigrävmaskiner på 1–2 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell

Visa fler erbjudanden