Specifikation
| Maskinklass | 12-19 12-19 |
Huvudspecifikationer
Cat® hydraulfästen av S-typ ansluter till maskinens hydraulik och elektronik för att du enkelt ska kunna koppla in ett redskap med full funktionalitet på bara några sekunder, utan att du behöver lämna hytten. Dessa fästen ger dig all produktivitet och mångsidighet du kan förvänta dig. Dessutom innebär de ökad säkerhet för personal, utrustning och arbetsplatsen samt längre livslängd för andra redskap i maskinparken.
| Maskinklass | 12-19 12-19 |
| Vikt | 386 lb 175 kg |
| Lyftkrokens kapacitet | 5 ton (US) 5 ton (US) |
| Höjd | 15,9 tum 405 mm |
| Längd | 30,5 tum 775 mm |
| Bredd | 18,5 tum 470 mm |
| Max. arbetstryck | 5076 psi 350 balk |
| 3/8" Hydraulkoppling (monterade) | 2 2 |
| 3/8" Hydraulkoppling, flöde | 13 gpm 50 l/min |
| 1/2" Hydraulkoppling (tillval) | 1 1 |
| 1/2" Hydraulkoppling, flöde | 21 gpm 79 l/min |
| 3/4" Hydraulkoppling (monterade) | 2 2 |
| 3/4" Hydraulkoppling, flöde | 59 gpm 225 l/min |
HCS60 Hydraulfäste av S-typ
HCS60 Hydrauliska snabbkopplingar
Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.