Hydraulfäste av S-typ HCS70: 678-7483

Hydraulfäste av S-typ HCS70: 678-7483 Hydraulfästen av S-typ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
14-30
14-30
Höjd
18.3 tum
464 mm
Max. arbetstryck
5076 psi
350 balk

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Bättre hydraulflöde

Bättre hydraulflöde

  • Fästena är bearbetade och konstruerade i rätt storlek för de höga flöden som krävs med hydromekaniska redskap.
  • Bättre hydraulflöde innebär även bättre bränsleeffektivitet tack vare minskat bakåttryck.
  • Den inbyggda fjädern ser till att det hydrauliska systemet inte förorenas.
  • Hållbara och pålitliga oljeanslutningar ser till att hydrauloljan flödar och att ingen olja rinner ut vid byte av verktyg.
  • Inre slangar i fästet innebär färre yttre slangar, och därmed också lägre kostnader för slangar och reparationer.
Snabbare redskapsbyten

Snabbare redskapsbyten

  • Byten med hydrauliska kopplingsfästen går 98 % snabbare än direktinfästning.
  • Genom att använda hydrauliska kopplingsfästen istället för mekaniska fästen går det 96 % snabbare att byta redskap.
  • Snabbkopplingens konstruktion ger längre livslängd och enklare service.
  • Konstruktionen hos locket och tätningen ger extra skydd för fästena och förhindrar att föroreningar tränger in i det hydrauliska systemet.
  • Placeringen av snabbkopplingarnas ventiler på verktyget och på fästet säkerställer en ordentlig och pålitlig anslutning som minskar risken för läckage eller skador.
  • Snabbkopplingar monteras i samma riktning som låskraften med en robust fläns för säker passform. Inga låsringar eller muttrar används, vilket minimerar risken för lösa eller trasiga delar.
Branschledande säkerhet

Branschledande säkerhet

  • Branschledande säkerhetsfunktioner och givarteknik.
  • En säker fästspärr som överensstämmer med europeisk standard EN474.
  • Värna om säkerheten för alla på arbetsplatsen. Föraren kan sitta kvar skyddad i hytten och ingen hjälp krävs för att koppla eller lossa hydraulslangar vid redskapsbyten.
  • Flera olika elektroniska och mekaniska anordningar håller redskapet säkert på plats, även vid tryckförlust.
  • Föraren får audiovisuell bekräftelse på en lyckad inkoppling inuti hytten.
  • Den kraftiga låskilen håller anslutningen på plats under användning.
Extra mångsidiga

Extra mångsidiga

  • Redskapsbyten med en hydraulisk koppling:
    • Snabbkopplingen innebär att föraren kan använda de redskap som är bäst lämpade för uppgiften, för högre produktivitet och längre livslängd för redskapen.
    • Möjligheten att snabbt byta redskap kan innebära att färre maskiner behövs för samma jobb.
    • Snabba byten med hydrauliska kopplingar sparar tid jämfört med fasta kopplingar och direktinfästning.
  • Den elektriska kopplingen ger full funktionalitet med tiltrotatorer, lutningsbara dikesskopor, frontröjare och andra redskap med elektriska kablage för lutningsgivare och verktygsfunktioner.
  • Alla fästen levereras som standard med en lyftkrok med kapacitet på 5, 8 eller 10 ton, beroende på storleksklass.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • PL161 lokaliserare för redskap från Cat® håller ordning på redskap över alla arbetsplatser med hjälp av platssynlighet via Bluetooth.
  • Övervaka redskapsanvändning genom registrering av faktiska arbetstimmar för smartare underhållsplanering.
  • Visa maskiner och redskap tillsammans i VisionLink™ för fullständig översikt och hantering av maskinparken.
  • Rugged, maintenance-free design with up to two years of battery life.

Produktspecifikation för Hydraulfäste av S-typ HCS70: 678-7483

Maskinklass 14-30 14-30
Höjd 18.3 tum 464 mm
Längd 34.4 tum 873 mm
Bredd 20 tum 507 mm
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk
1/2" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1/2" Hydraulkoppling, flöde 21 gpm 79 l/min
3/4" Hydraulkoppling (tillval) 1 1
3/4" Hydraulkoppling, flöde 59 gpm 225 l/min
1" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1" Hydraulkoppling, flöde 100 gpm 380 l/min
Vikt 613 lb 278 kg
Lyftkrokens kapacitet 5 ton (US) 5 ton (US)

Jämför Hydraulfäste av S-typ HCS70: 678-7483 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

HCS70 Hydraulfäste av S-typ

HCS70 Hydrauliska snabbkopplingar

Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS70 Hydraulfäste av S-typ
HCS70 Hydrauliska snabbkopplingar
Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

Se aktuella erbjudanden för  Hydraulfäste av S-typ HCS70: 678-7483

Visa fler erbjudanden