< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats pinnmonterade gripredskapsfäste gör dina medelstora hydraulgrävmaskiner mångsidiga, vilket expanderar både maskinpark och affärsmöjligheter. Det här fästet som lämpar sig för en mängd olika Cat-redskap ger den trygghet som behövs för att få jobbet gjort.

Enheter:
Volym, rågad 1025.0 lb 465.0 kg Less
Bredd, maskingränssnitt 21.6 tum 550.0 mm Less
Arbetsbelastningsgräns för lyftögla 15.0 ton (US) 14.0 ton (US) Less
Bredd, redskapsgränssnitt 13.4 tum 340.0 mm Less

Trygghet på arbetsplatsen

Du kan vara säker på att redskapen är korrekt anslutna, från tillkoppling, under arbetet och tills de kopplas ur. Från förarsätet hjälper synliga och hörbara signaler till att säkerställa att redskapet är ordentligt kopplat. Din Cat-grävmaskins hydraulik har mekanismer inne i fästet och grävkrafter som arbetar tillsammans för att säkerställa att redskapet förblir inkopplat. Cats pinnmonterade gripredskapsfästen uppfyller eller överträffar tillämpliga säkerhetsstandarder, vilket gör att du kan arbeta var som helst i världen: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Australian Standard AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: "Supplying, installing and using semi-automatic quick hitches on excavators or backhoes".

Nyttolast och effekt

Fästet har rätt vikt för att klara stora skopor med stora nyttolaster. Fästet har rätt storlek för att upprätthålla utmärkt brytkraft och grävningsprestanda.

Gör mer med din utrustning

Hantering av material, kompaktering av jord, brytning av berg och mycket mer. Ta dig an nya jobb. Expandera dina nya affärsmöjligheter.

Gör din maskinpark mer produktiv

En grävmaskin kan dela en mängd redskap med andra grävmaskiner av liknande storlek. Att hantera dina resurser blev precis lite enklare.

Återgå till arbetet

Föraren byter redskap på några sekunder, inte minuter. Du kan återgå till arbetet tidigare, vilket ger mindre stilleståndstid.

Enkla att använda

Cats pinnmonterade gripredskapsfäste är lätt att aktivera, lätt att koppla på, lätt att koppla loss. Driftprocedurerna är enkla att lära sig. Det är det lättaste sättet att förbättra produktiviteten på alla arbetsplatser.