Översikt
Fästet av S-typ är ett redskapsfäste med sprintgrip som säkerställer smidiga byten av verktyg i maskinparker med olika plattformar. Räkna med en tät anslutning av redskapen, låg förskjutning och hög tillförlitlighet.
Huvudspecifikationer
Fästet av S-typ är ett redskapsfäste med sprintgrip som säkerställer smidiga byten av verktyg i maskinparker med olika plattformar. Räkna med en tät anslutning av redskapen, låg förskjutning och hög tillförlitlighet.
Visar 1-6 av 7
| Vikt | 89.1 lb 40.4 kg |
| Lyftkrokens kapacitet | 4409.2 lb 2000 kg |
| Bredd | 9.5 tum 241 mm |
| Total längd | 18.5 tum 469 mm |
| Total höjd | 9.9 tum 251 mm |
| Sprintdiameter | 1.6 tum 40 mm |
| Maskinklass | 302.7 grävmaskiner 302.7 grävmaskiner |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
| Hydraulik | Fabriksmonterad Fabriksmonterad |
| Max. arbetstryck | 4351.1 psi 300 balk |
| Fästtyp | S-40 S-40 |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger