CTR 320

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Kvistarna CTR 320 och 426 är konstruerade för maximal produktivitet, pålitlighet och lång komponentlivslängd, så att du får jobbet gjort snabbt och effektivt. Välj 320 som är försedd med tre knivar och har en käftöppning på 31 tum om du arbetar med små till medelstora träd av mjuka träslag eller små träd av hårda träslag. Eller välj 426 som är försedd med fyra knivar och har en käftöppning på 34 3/8 tum om du arbetar med större träd eller flera stammar vid gallring. Studera funktionerna nedan så inser du att du inte kan finna en starkare och mer välbyggd kvistare än CTR.

Enheter:
Blad av legerat stål 18.0 tum 45.72 cm Less
Käftöppning 31.0 tum 78.74 cm Less
Nosrullens bredd 17.0 tum 43.18 cm Less
Nosrullens diameter 16.0 tum 40.64 cm Less
Oljebehållare för sågsvärd och kedja 8.25 gal (US) 31.23 l Less
Rambredd 86.15 tum 218.82 cm Less
Ramhöjd 99.7 tum 253.23 cm Less
Ramlängd 72.42 tum 184.02 cm Less
Sågkedjans lutning 0.75 tum 1.9 cm Less
Vridskivans lagerdiameter 22.0 tum 55.88 cm Less