< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Cat®:s HF-fällaggregat är utformade för att kapa och bunta ihop en mängd olika trädslag i nästan alla typer av användningsområden. Den ständigt roterande höghastighetssågklingan maximerar trögheten, vilket ger en utmärkt skärkapacitet. De ger bättre produktivitet än fällaggregat med sågsvärd eller sax. Med rätt kombination av fällaggregat och banddriven fällare/läggare optimeras skär- och buntningskapaciteten, och produktiviteten ökar.

Enheter:
Vikt – partiell tilt/full tilt 3 200 kg (7 054 lb)/3 669 kg (8 090 lb) 3 200 kg (7 054 lb)/3 669 kg (8 090 lb) Less
Klassad skopkapacitet (2) 115.0 tum 2910.0 mm Less
Bredd (bas) 67.0 tum 1702.0 mm Less
Ackumuleringsarea 5.0 kvfot 0.46 kvm Less
Maximal kapdiameter 22.5 tum 572.0 mm Less
Skivdiameter 57.0 tum 1448.0 mm Less
Skärsnitt – antal tänder 58,8 mm (2 5/16 tum) – 18 58,8 mm (2 5/16 tum) – 18 Less
Sågmotor Kolv med variabel slagvolym, 160 cm3 Kolv med variabel slagvolym, 160 cm3 Less
Såghastighet 1175.0 varv/min 1250.0 varv/min Less
Såghydraulik – F/P 113 l/m (30 gpm)/310 bar (4 500 psi) 113 l/m (30 gpm)/310 bar (4 500 psi) Less
Armcylinder – F/P Dämpad – 120 l/m (32 gpm), 260 bar (3 770 psi) Dämpad – 120 l/m (32 gpm), 260 bar (3 770 psi) Less
Tilt, partiell och full – F/P 190 l/m (51 gpm), 260 bar (3 770 psi) 190 l/m (51 gpm), 260 bar (3 770 psi) Less
Käftöppning 51.2 tum 1300.0 mm Less