< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Cat®:s HF-fällaggregat är utformade för att kapa och bunta ihop enmängd olika trädslag i nästan alla typer av användning.Den ständigt roterande höghastighetssågsklingan maximerar trögheten, vilket ger en utmärkt skärkapacitet. De ger bättre produktivitet än fällaggregat med sågsvärd eller sax. Med rätt kombination av fällaggregat och banddriven fällare/läggare optimeras skär- och buntningskapaciteten, och produktiviteten ökar.

Enheter:
Vikt – partiell tilt/full tilt 3 783 kg (8 340 lb)/4 182 kg (9 220 lb) 3 783 kg (8 340 lb)/4 182 kg (9 220 lb) Less
Klassad skopkapacitet (2) 119.0 tum 3020.0 mm Less
Bredd (bas) 71.0 tum 1800.0 mm Less
Ackumuleringsarea 5.5 kvfot 0.51 kvm Less
Maximal kapdiameter 24.4 tum 620.0 mm Less
Skivdiameter 61.0 tum 1549.0 mm Less
Skärsnitt – antal tänder 58,8 mm (2 5/16 tum) – 18 58,8 mm (2 5/16 tum) – 18 Less
Sågmotor Kolv med variabel slagvolym, 160 cm3 Kolv med variabel slagvolym, 160 cm3 Less
Såghastighet 1175.0 varv/min 1175.0 varv/min Less
Såghydraulik – F/P 113 l/m (30 gpm)/310 bar (4 500 psi) 113 l/m (30 gpm)/310 bar (4 500 psi) Less
Armcylinder – F/P Dämpad – 190 l/m (50 gpm), 220 bar (3 200 psi) Dämpad – 190 l/m (50 gpm), 220 bar (3 200 psi) Less
Tilt, partiell och full – F/P 190 l/m (51 gpm), 260 bar (3 770 psi) 190 l/m (51 gpm), 260 bar (3 770 psi) Less
Käftöppning 44.0 tum 1118.0 mm Less