< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Möjlighet till enkelkapning 22.0 tum 56.0 cm Less
Möjlighet till uppsamling 4.0 kvfot 0.37 kvm Less
Totalvikt 6220.0 lb 2821.0 kg Less
Klassad skopkapacitet (2) 95.0 tum 241.0 cm Less
Varvtal per minut för blad 1300.0 varv/min 1300.0 varv/min Less
Möjlighet till riktad fällning 30.0 tum 76.0 cm Less

Bredd

Bredd 68.0 tum 173.0 cm Less