HMF110

Klippaggregat HMF110

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
39.4 tum
1000 mm
Hydraulik
Standardflöde
Standardflöde
Total bredd
46.6 tum
1184 mm

Översikt

Klippare är perfekta för nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Tillämpning

Tillämpning

Klippaggregat används för mycket effektiv nedskärning av vegetation, sly och undervegetation i övervuxna jordbruksområden, vid dammar och i skogsområden.
Kolvmotor

Kolvmotor

Kolvmotorn används för att förbättra drifteffektiviteten och säkerställa att flödet är optimalt.
Balanserad trumma

Balanserad trumma

Skärtrumman är nedtyngd för maximal sönderdelning och smidig drift. Tändernas sicksackmönster gör att endast en tand kan komma i kontakt med materialet åt gången för effektiv skärprestanda.
Cat® XTC Hydraulslangar

Cat® XTC Hydraulslangar

Snabburkoppling av hydraulledningar gör det enkelt att byta verktyg. Kåpdräneringsledningen förlänger motorns livslängd och skyddar motorns komponenter.
Inbyggd bakre rulle

Inbyggd bakre rulle

Den inbyggda rullen skyddar tänderna från jord, förhindrar slitage och förlänger tändernas livslängd.
Bultmonterade, utbytbara slirplattor

Bultmonterade, utbytbara slirplattor

De bultmonterade, utbytbara slirplattorna är förstärkta och designade för att hålla länge – samtidigt som de är enkla att byta vid behov.

Produktspecifikation för HMF110

Arbetsbredd 39.4 tum 1000 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total bredd 46.6 tum 1184 mm
Optimalt hydraulflöde 50–80 l/min (13–21 gal/min) 50–80 l/min (13–21 gal/min)
Maximal skärdiameter 50–75 mm (2–3 tum) 50–75 mm (2–3 tum)
Tänder per trumma 16 16
Längd 33.1 tum 842 mm
Total höjd 29.2 tum 741 mm
Vikt 831.1 lb 377 kg
Drivmetod Kilrem Kilrem
Motor Axialkolv Axialkolv
Optimalt hydraultryck 150–250 bar (2 175–3 626 psi) 150–250 bar (2 175–3 626 psi)
Trummans hastighet 2 540–2 620 RPM 2 540–2 620 RPM

Jämför HMF110 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® HMF210 Klippaggregat i arbete

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® HMF210 Klippaggregat i arbete

360 View