Höjd | 52 in 1320 mm |
Bredd | 98.3 in 2498 mm |
Vikt | 1172.9 lb 532 kg |
Gaffellängd | 72 in 1829 mm |
Gaffelbredd | 5.9 in 150 mm |
Spetshöjd | 33.1 in 841 mm |
Gaffeltjocklek | 3 in 75 mm |
Spetsvikt | 418.9 lb 190 kg |
Kombinerad vikt | 2215.6 lb 1005 kg |
Total längd | 97.4 in 2473 mm |
Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |