1 829 mm (72 tum), TH-fäste
NYTT

Hydrauliska gaffelpositioneringshållare 1 829 mm (72 tum), TH-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
51.8 tum
1316 mm
Bredd
72 tum
1829 mm
Total bredd
75.3 tum
1913 mm

Översikt

Gör det möjligt för föraren att hydrauliskt justera gaffelavståndet direkt från förarplatsen.

Översikt över funktionerna

Högt bultmonterat bakre stöd

Högt bultmonterat bakre stöd

Det bultmonterade bakre stödet ger bättre fasthållande av lasten och god sikt.
Dubbla skjutcylindrar

Dubbla skjutcylindrar

Dubbla cylindrar gör att gafflarna kan föras in och ut mjukt och kontrollerat direkt från förarplatsen.
Hydraulventil

Hydraulventil

Ventilen styr det hydrauliska flödet till cylindrarna för att upprätthålla ett jämnt och konsekvent tryck mot gafflarna.

Produktspecifikation för 1 829 mm (72 tum), TH-fäste

Höjd 51.8 tum 1316 mm
Bredd 72 tum 1829 mm
Total bredd 75.3 tum 1913 mm
Vikt 933 lb 423.2 kg
Längd 16.8 tum 427 mm
Gaffelavstånd 229–1 654 mm (9–65 tum) 229–1 654 mm (9–65 tum)
Lastkapacitet 12000 lb 5443.1 kg
Typ av gränssnitt Standard-TH-fäste Standard-TH-fäste

Jämför 1 829 mm (72 tum), TH-fäste med produkter som ofta jämförs.