Översikt
Gör det möjligt för föraren att hydrauliskt justera gaffelavståndet direkt från förarplatsen.
Huvudspecifikationer
Gör det möjligt för föraren att hydrauliskt justera gaffelavståndet direkt från förarplatsen.
| Höjd | 58.9 tum 1497 mm |
| Bredd | 84 tum 2134 mm |
| Total bredd | 86 tum 2184 mm |
| Vikt | 26.7 tum 678.1 mm |
| Vikt | 26.7 tum 678.1 mm |
| Längd | 21.7 tum 550 mm |
| Längd | 21.7 tum 550 mm |
| Gaffelavstånd | 387-1 853 mm (15,2-73 tum) 387-1 853 mm (15,2-73 tum) |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger