Studiobilder

Pallgaffelhållare 1 397 mm (55 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Höjd
22.8 in
580 mm
Bredd
55 in
1397 mm
Vikt
310.9 lb
141 kg

Översikt

Pallgaffelstativen används för att transportera pallastat material på byggarbetsplatser eller för att hantera gödsel och frön på säck vid landskapsutformning eller på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 397 mm (55 tum)

Höjd 22.8 in 580 mm
Bredd 55 in 1397 mm
Vikt 310.9 lb 141 kg
Längd 10 in 253 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 397 mm (55 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  1 397 mm (55 tum)

Visa fler erbjudanden