1 550 mm (61 tum)

Pallgaffelhållare 1 550 mm (61 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
38.5 tum
976.8 mm
Bredd
61 tum
1550 mm
Vikt
681 lb
308.9 kg

Översikt

Pallgaffelstativen används för att transportera pallastat material på byggarbetsplatser eller för att hantera gödsel och frön på säck vid landskapsutformning eller på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 550 mm (61 tum)

Höjd 38.5 tum 976.8 mm
Bredd 61 tum 1550 mm
Vikt 681 lb 308.9 kg
Längd 14.2 tum 361 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 1 550 mm (61 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Cat®:s gaffelredskap i arbete

Cat®:s gafflar för kompakta maskiner i arbete

Översikt över Cat®:s gafflar för slirstyrda lastare

Översikt över Cat®:s gafflar för små hjullastare

Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Cat®:s gaffelredskap i arbete
Cat®:s gafflar för kompakta maskiner i arbete
Översikt över Cat®:s gafflar för slirstyrda lastare
Översikt över Cat®:s gafflar för små hjullastare
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Se aktuella erbjudanden för  1 550 mm (61 tum)

Visa fler erbjudanden