1 300 mm (51 tum), slirstyrfäste, klass III, 906–908

Pallgaffelhållare 1 300 mm (51 tum), slirstyrfäste, klass III, 906–908

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
25 tum
634 mm
Bredd
51.2 tum
1300 mm
Total bredd
51.7 tum
1312 mm

Översikt

För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 300 mm (51 tum), slirstyrfäste, klass III, 906–908

Höjd 25 tum 634 mm
Bredd 51.2 tum 1300 mm
Total bredd 51.7 tum 1312 mm
Vikt 242.9 lb 110.2 kg
Längd 9.6 tum 245 mm
Gaffelavstånd 250–1 172 mm (9,8–46,1 tum) 250–1 172 mm (9,8–46,1 tum)
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 300 mm (51 tum), slirstyrfäste, klass III, 906–908 med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 300 mm (51 tum), slirstyrfäste, klass III, 906–908

Visa fler erbjudanden