Översikt
För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.
Huvudspecifikationer
För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.
| Höjd | 25 tum 635 mm |
| Bredd | 60 tum 1524 mm |
| Total bredd | 60 tum 1524 mm |
| Vikt | 597.2 lb 270.9 kg |
| Längd | 17.4 tum 442 mm |
| Gaffelavstånd | 442-1 369 mm (17,4-53,9 tum) 442-1 369 mm (17,4-53,9 tum) |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger