1 829 mm (72 tum), TH-fäste
NYTT

Sidostativ med tiltrotator 1 829 mm (72 tum), TH-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
40.3 tum
1024 mm
Bredd
72 tum
1829 mm
Total bredd
75 tum
1905 mm

Översikt

Stativ med sidotiltrotator möjliggör exakt placering av lasten, även på ojämn terräng.

Produktspecifikation för 1 829 mm (72 tum), TH-fäste

Höjd 40.3 tum 1024 mm
Bredd 72 tum 1829 mm
Total bredd 75 tum 1905 mm
Vikt 1441.8 lb 654 kg
Längd 15.1 tum 384 mm
Gaffelavstånd 229–1 704 mm (9–67,1 tum) 229–1 704 mm (9–67,1 tum)
Tiltvinkelområde 11° vänster/höger 11° vänster/höger
Lastkapacitet 12000 lb 5443.1 kg
Typ av gränssnitt Standard-TH-fäste Standard-TH-fäste

Jämför 1 829 mm (72 tum), TH-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 829 mm (72 tum), TH-fäste

Visa fler erbjudanden