Översikt
Stativ med sidotiltrotator möjliggör exakt placering av lasten, även på ojämn terräng.
Huvudspecifikationer
| Höjd | 47 tum 1194 mm |
| Bredd | 50 tum 1270 mm |
| Total bredd | 53 tum 1346 mm |
| Vikt | 1347 lb 611 kg |
| Längd | 15.1 tum 384 mm |
| Gaffelavstånd | 229–1 145 mm (9–45 tum) 229–1 145 mm (9–45 tum) |
| Tiltvinkelområde | 11° vänster/höger 11° vänster/höger |
| Lastkapacitet | 12000 lb 5443.1 kg |
| Typ av gränssnitt | Standard-TH-fäste Standard-TH-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger