1 829 mm (72 tum), IT-fäste
NYTT

1 829 mm (72 tum), IT-fäste Sidostativ med tiltrotator

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
40.3 tum
1024 mm
Bredd
72 tum
1829 mm
Total bredd
75 tum
1905 mm

Översikt över funktionerna

Tiltram

Tiltram

Tillsammans med gaffelbalken med markstöd kan stativet även lutas hydrauliskt 10 grader i sidled, vilket ytterligare underlättar placering av material på ojämna ytor som lutande tak.
Manuellt justerbara gafflar

Manuellt justerbara gafflar

Justerbara gaffelpositioner gör det möjligt för föraren att hantera pallar och balar i olika storlekar på ett säkert och effektivt sätt.
Utbytbara slitplåtar

Utbytbara slitplåtar

Slitplåtar ger extra hållbarhet åt gaffelstativet och förlänger redskapets totala livslängd.

Produktspecifikation för 1 829 mm (72 tum), IT-fäste

Höjd 40.3 tum 1024 mm
Bredd 72 tum 1829 mm
Total bredd 75 tum 1905 mm
Vikt 1488.1 lb 675 kg
Längd 18.7 tum 476 mm
Gaffelavstånd 229–1 704 mm (9–67,1 tum) 229–1 704 mm (9–67,1 tum)
Tiltvinkelområde 11° vänster/höger 11° vänster/höger
Lastkapacitet 12000 lb 5443.1 kg
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 1 829 mm (72 tum), IT-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 829 mm (72 tum), IT-fäste

Visa fler erbjudanden