1 270 mm (50 tum), IT-fäste
NYTT

Sidostativ med tiltrotator 1 270 mm (50 tum), IT-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
47 tum
1194 mm
Bredd
50 tum
1270 mm
Total bredd
53 tum
1346 mm

Översikt

Stativ med sidotiltrotator möjliggör exakt placering av lasten, även på ojämn terräng.

Produktspecifikation för 1 270 mm (50 tum), IT-fäste

Höjd 47 tum 1194 mm
Bredd 50 tum 1270 mm
Total bredd 53 tum 1346 mm
Vikt 1170.7 lb 531 kg
Längd 18.7 tum 476 mm
Gaffelavstånd 229–1 145mm (9–45 tum) 229–1 145mm (9–45 tum)
Tiltvinkelområde 11° vänster/höger 11° vänster/höger
Lastkapacitet 12000 lb 5443.1 kg
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 1 270 mm (50 tum), IT-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 270 mm (50 tum), IT-fäste

Visa fler erbjudanden