2 000 mm (79 tum) avjämningsbalk
NYTT

2 000 mm (79 tum) avjämningsbalk Avjämningsbalkar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
78.7 tum
2000 mm
Total längd
41.9 tum
1063 mm
Total höjd
10.8 tum
275 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Justerbart valsdjup

Justerbart valsdjup

Robust vals- och skrapanordning med justerbart djup. Höjden kan justeras med hjälp av lagren på varje sida. Valsen kan användas under kompakteringsvalsning framåt och bakåt.
Främre fickor

Främre fickor

De främre fickorna fångar upp och fördelar materialet jämnt över hela avjämningsbalkens bredd. Fickorna ger ökad kontroll över materialflödet vid hyvling av områden med sand, jord eller grus.
Förstärkta hörn

Förstärkta hörn

Förstärkningar i stommens hörn gör att redskapet tål ökad sidobelastning. Extra spillskyddsförstärkningar för att undvika böjning vid förflyttning av maximala laster.
Robust skrapa

Robust skrapa

Skrapan rengör kontinuerligt valstrumman under kompakteringsvalsning framåt och bakåt. Den robusta designen förhindrar att kladdigt material som lera, slam och dy fastnar på valsen. Skrapan rör sig med den justerbara valsen, vilket säkerställer tillräcklig rengöring oavsedd vald djupinställning. Skrapan har en serviceöppning som gör den lätt att rengöra.
Skyddande slitplåtar

Skyddande slitplåtar

Utbytbara slitplåtar svetsas fast på avjämningsbalken under vingarna och hyvlingskanten. Slitplåtarna minimerar nötningen från jord, grus och annat material och förhindrar skador på avjämningsbalken. Genom att regelbundet byta ut dessa plåtar kan man upprätta hålla korrekt hyvlingsprofil och vass kant över tid.
Raka vingar med spillskydd

Raka vingar med spillskydd

Avjämningsbalkens fasta, raka vingar samlar upp, transporterar och sprider ut material utan problem. Spillskydden är placerade ovanpå de raka vingarna för att ge extra kontroll över materialrörelserna, i synnerhet i vinklade positioner, vilket ger snygg och effektiv utjämning och hyvling av arbetsplatsen.

Produktspecifikation för 2 000 mm (79 tum) avjämningsbalk

Total bredd 78.7 tum 2000 mm
Total längd 41.9 tum 1063 mm
Total höjd 10.8 tum 275 mm
Vikt 992.1 lb 450 kg
Rullbredd 73.8 tum 1875 mm
Valsens diameter 9.6 tum 244 mm
Kompatibilitet TRS8 TRS8
Typ av gränssnitt Kräver monteringskonsol Kräver monteringskonsol

Jämför 2 000 mm (79 tum) avjämningsbalk med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger