GSV420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 750 liter

Gripar med sektionsklor GSV420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 750 liter

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Kapacitet
1.00 yd³
750 l
Maximal lyftkapacitet
17637 lb
8000 kg
Alternativ för käftar
Halvöppna
Halvöppna

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Höga prestanda med lägre bränsleförbrukning

Höga prestanda med lägre bränsleförbrukning

  • Flytta fler ton per timme med kortare cykeltider.
  • Öka hydraulflödeskapaciteten med upp till 160 procent med ett nytt rotationssystem.
  • Förbättra din övergripande fyllnadsfaktor med upp till 140–200 procent tack vare förfinad kloutformning.
  • Cat-maskiner är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
  • Nå nya höjder och öka din svängkontroll. GSH-griparna kompakta höjd utökar dina möjligheter och gör dem perfekta för inomhustillämpningar.
Långvarig kvalitet

Långvarig kvalitet

  • Gripens livslängd förlängs tack vare lättare, kraftfördelande gjutstycken istället för svetsar.
  • Förhindra att cylindrarna översträcks och undvik onödigt slitage på ledpunkter och klospetsar mad kraftiga, nötningsbeständiga övre och nedre stopp på griphuset.
  • Styrka du kan lita på. Solid konstruktion: Innerklor och spetsar är tillverkade av högkvalitativt stål som står emot nötning och metall-mot-metall-förslitning. Ledpunkterna är gjutna för att eliminera svaga punkter på ramen.
  • Öka livslängden med gjutna klospetsar som är lätta att byta.
Lätt att underhålla

Lätt att underhålla

  • Lägg mer tid på arbete med minskad underhållstid. Användningstiden före första serviceintervall har ökats med upp till 250 procent och smörjpunkterna som nås från marknivå är säkrare och enklare att använda.
  • Viktiga hydrauliska komponenter har dragits om och är skyddade inuti klon, vilket minskar spänningar i slangar eliminerar kontakt med material.
  • Enkel åtkomst till hydrauliken inuti klon genom borttagbara paneler. Panelerna har även dammtätningar för att skydda viktiga delar inuti klorna.
  • Upprätthåll en säker arbetsmiljö med monteringskonsolshjälpen, som får konsolen att stanna i upprätt läge när gripen installeras på maskinen.
Alternativ för specifika tillämpningar

Alternativ för specifika tillämpningar

  • Uppfyll behoven för din specifika tillämpning – välj mellan modeller med fyra eller fem klor och halvöppna eller stängda klor.
    • Fyra klor – fyrkantigt avtryck, fina snitt i tågvagnar och lastbilar. Säker klostängning för skrymmande gods, som bilkarosser.
    • Fem klor – optimal kvarhållning av mindre material.
    • Halvöppna klor fungerar bäst i tillämpningar där större metallskrot eller bilkarosser flyttas.
    • Stängda klor är optimalt när främst mindre, sönderdelat material flyttas.
  • Modellerna GSH420 och GSH520 levereras nu som standard med en lyftögla på undersidan av huset där en magnet kan monteras.
  • På andra GSH-modeller finns möjlighet att inkludera en lyftögla när gripen beställs.

Produktspecifikation för GSV420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 750 liter

Kapacitet 1.00 yd³ 750 l
Maximal lyftkapacitet 17637 lb 8000 kg
Alternativ för käftar Halvöppna Halvöppna
Arbetsvikt 2520 lb 1143 kg
Antal klor 4 4
Minsta materialhanterare 20 ton (US) 20 ton (US)
Största materialhanterare 30 ton (US) 30 ton (US)
Minsta grävmaskin 14 ton (US) 14 ton (US)
Största grävmaskin 21 ton (US) 21 ton (US)

Jämför GSV420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 750 liter med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

GSV420-750 med halvöppna klor

GSV425 med halvöppna klor

GSV425 på en MH3040 som jobbar med skrothantering

Griparna med sektionsklor är byggda för skrot- och bulkhantering och utmärker sig vid oregelbundna, tunga laster som metall, sten och avfall.

De hydrauliska spetsarna ger överlägset grepp och inträngning.

Hög kapacitet och kontinuerlig rotation är perfekt lämpat för skrotupplag och överföringsstationer

GSV425 på en MH3040

GSV425 på en MH3040 som jobbar med skrothantering

GSV420-750 med halvöppna klor
GSV425 med halvöppna klor
GSV425 på en MH3040 som jobbar med skrothantering
Griparna med sektionsklor är byggda för skrot- och bulkhantering och utmärker sig vid oregelbundna, tunga laster som metall, sten och avfall.
De hydrauliska spetsarna ger överlägset grepp och inträngning.
Hög kapacitet och kontinuerlig rotation är perfekt lämpat för skrotupplag och överföringsstationer
GSV425 på en MH3040
GSV425 på en MH3040 som jobbar med skrothantering

Se aktuella erbjudanden för  GSV420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 750 liter

Visa fler erbjudanden