Kapacitet | 1.5 yd³ 1150.0 l |
Maximal lyftkapacitet | 22046.0 lb 10000.0 kg |
Alternativ för käftar | Halvöppna Halvöppna |
Arbetsvikt | NaN lb NaN kg |
Antal klor | 5 5 |
Materialhanterare minimum | 25.0 ton (US) 25.0 ton (US) |
Materialhanterare maximum | 40.0 ton (US) 40.0 ton (US) |
Grävmaskin minimum | 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) |
Grävmaskin maximum | 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) |
Features
- Flytta fler ton per timme med kortare cykeltider.
- Öka hydraulflödeskapaciteten upp till 160 procent med ett nytt rotationssystem.
- Förbättra din övergripande fyllnadsfaktor med upp till 140-200 procent tack vare förfinade klokurvor.
- Cat-maskinerna är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
- Nå nya höjder och öka din svängkontroll. Den kompakta höjden hos GSH-griparna utökar dina möjligheter och gör dem idealiska för inomhustillämpningar.
- Gripens livslängd förlängs tack vare lättare, kraftfördelande gjutstycken i stället för svetsar.
- Förhindra att cylindrarna översträcks och undvik onödigt slitage på ledpunkter och klospetsar mad kraftiga, nötningsbeständiga övre och nedre stopp på griphuset.
- Styrka du kan lita på. Solid konstruktion: innerklor och spetsar är tillverkade av högkvalitativt stål som står emot nötning och metall-mot-metall-förslitning. Ledpunkterna är gjutna för att eliminera svaga punkter på ramen.
- Öka livslängden med gjutna klospetsar som är lätta att byta.
- Lägg mer tid på arbete med minskad underhållstid. Användningstiden före första serviceintervall har ökats med upp till 250 procent och smörjpunkterna som nås från marknivå är säkrare och enklare att använda.
- Viktiga hydrauliska komponenter har dragits om och är skyddade inuti klon, vilket minskar spänningar i slangar eliminerar kontakt med material.
- Enkel åtkomst till hydrauliken inuti klon genom borttagbara paneler. Panelerna har också dammtätningar för att skydda viktiga delar inuti klorna.
- Upprätthåll en säker arbetsmiljö med monteringskonsolshjälpen, som får konsolen att stanna i upprätt läge när gripen installeras på maskinen.
- Uppfyll behoven för din specifika tillämpning. Du kan välja modeller med 4 eller 5 klor och halvöppna eller stängda klor.
- Fyra klor - fyrkantigt avtryck, rensar hörnen i tågvagnar och lastbilar. Säker klostängning för skrymmande gods, såsom bilkarosser.
- Fem klor - optimal kvarhållning av mindre material.
- Halvöppna klor fungerar bäst i tillämpningar där större metallskrot eller bilkarosser flyttas.
- Stängda klor är optimalt när mindre, sönderdelat material står för den primära användningen.
- Modellerna GSH420 och GSH520 levereras nu med lyftögla som standard på undersidan av huset där en magnet kan monteras.
- På andra GSH-modeller finns möjlighet att inkludera en lyftögla när gripen beställs.
1 av Artiklar