GSH20B-H-5-600-S

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Enheter:
Kapacitet 0.75 yd³ 0.6 m³ Less
Vikt 4200.0 lb 1905.0 kg Less
Max. lyftkapacitet 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Höjd – gripklor infällda 67.72 tum 1720.0 mm Less
Höjd – gripklor utfällda 56.69 tum 1440.0 mm Less
Diameter – gripklor infällda 68.31 tum 1735.0 mm Less
Diameter – gripklor utfällda 94.09 tum 2390.0 mm Less
Markfrigång – gripklor utfällda 25.39 tum 645.0 mm Less
Sprintdiameter 3.15 tum 80.0 mm Less
Tvärstyckets bredd 5.91 tum 150.0 mm Less
Total bredd 87.01 tum 2210.0 mm Less
Maximal öppning 81.26 tum 2064.0 mm Less