Kapacitet | 1.0 yd³ 750.0 l |
Maximal lyftkapacitet | 22046.0 lb 10000.0 kg |
Alternativ för käftar | Halvöppna, stängda Halvöppna, stängda |
Arbetsvikt | NaN lb NaN kg |
Antal klor | 5 5 |
Materialhanterare minimum | 25.0 ton (US) 25.0 ton (US) |
Materialhanterare maximum | 40.0 ton (US) 40.0 ton (US) |
Grävmaskin minimum | 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) |
Grävmaskin maximum | 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) |
Features
- Flytta fler ton per timme med kortare cykeltider.
- Öka hydraulflödeskapaciteten upp till 160 procent med ett nytt rotationssystem.
- Förbättra din övergripande fyllnadsfaktor med upp till 140-200 procent tack vare förfinade klokurvor.
- Cat-maskinerna är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
- Gripens livslängd förlängs tack vare lättare, kraftfördelande gjutstycken i stället för svetsar.
- Förhindra att cylindrarna översträcks och undvik onödigt slitage på ledpunkter och klospetsar mad kraftiga, nötningsbeständiga övre och nedre stopp på griphuset.
- Styrka du kan lita på. Solid konstruktion: innerklor och spetsar är tillverkade av högkvalitativt stål som står emot nötning och metall-mot-metall-förslitning. Ledpunkterna är gjutna för att eliminera svaga punkter på ramen.
- Öka livslängden med gjutna klospetsar som är lätta att byta.
- Lägg mer tid på arbete med minskad underhållstid.
- Användningstiden före första serviceintervall har ökats med upp till 250 procent och smörjpunkterna som nås från marknivå är säkrare och enklare att använda.
- Viktiga hydrauliska komponenter har dragits om, vilket minskar spänningar i slangar eliminerar kontakt med material.
- Enkel åtkomst till hydrauliken gör underhållsarbetet snabbare, så att mer tid kan läggas på att flytta material.
- Ett cylinderskydd finns som tillval för att skydda hydraulslangarna från material.
- Upprätthåll en säker arbetsmiljö med monteringskonsolshjälpen, som får konsolen att stanna i upprätt läge när gripen installeras på maskinen.
- Uppfyll dina specifika behov med halvöppna eller stängda klor.
- Halvöppna klor fungerar bäst i tillämpningar där större metallskrot eller rör och balkar flyttas.
- Stängda klor är optimalt för mindre, sönderdelat material.
- GC-griparna är lättare, vilket gör dem idealiska för återvinningstillämpningar.
- Standardgriparna har optimerats för stora och sönderdelade skrotmaterial.
1 av Artiklar