Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Arbetsvikt – med redskap | 257.5 lb 116.8 kg |
| Energiklass | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 1–3 ton Minigrävmaskiner på 1–3 ton |
| Verktygsaxelns diameter | 1.8 tum 45 mm |
| Slagfrekvens | 700–1 200 bpm 700–1 200 bpm |
| Min. arbetstryck | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimal bärvikt | 3300.3 lb 1497 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 20–30 l/min (5,3–7,9 gallon/min) 20–30 l/min (5,3–7,9 gallon/min) |
| Total bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total längd | 13.4 tum 340 mm |
| Total höjd | 43 tum 1091 mm |
| Höjd – utan redskap | 31.3 tum 795 mm |
| Ljudnivå | 122 dB 122 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Små–medelstora Små–medelstora |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B2s
B2s kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B2s