Hammaren H180Es är en värdefull tillgång vid stenbrott och brorivning samt de mest storskaliga rivningsprojekten.
Slag, energiklass | 12000.0 ft·lbf 16270.0 J | More |
Slag per minut | 275–450 275–450 | More |
Max. Arbetstryck | 2321.0 psi 16000.0 kPa | More |
Min. Arbetstryck | 2176.0 psi 15000.0 kPa | More |
Min. Bärarvikt | 92600.0 lb 42003.0 kg | More |
Max. bärarvikt | 167600.0 lb 76022.0 kg | More |
Max. Angivet flöde | 79.0 gal/min 300.0 l/min | More |
Max. Arbetsvikt | 9570.0 lb 4340.0 kg | More |
Min. Angivet flöde | 58.0 gal/min 220.0 l/min | More |
Min. Arbetsvikt | 8798.0 lb 3990.0 kg | More |
Du behöver inte vara hammarexpert eftersom vår expertis finns till hands för dig. Inbyggda funktioner som automatisk avstängning skyddar din utrustning från bristfällig driftsteknik eller tillfälliga misstag. Intern buffring och integrerad ljuddämpning riktar kraften på jobbet och håller buller utanför hytten. Om du kan köra en grävmaskin kan du köra en Cat-hammare som ett proffs.
Daglig smörjning är snabbt avklarad, med en grundpunkt på lämplig höjd. Med tillvalet Cat-autosmörjning smörjs hammaren medan den används – något som inte bara sparar tid utan även skyddar din investering. Rotera eller byt bussning på mindre än en timme. Gaskontroller sker årligen och utförs snabbt utan att hammaren demonteras. Du kan göra detta dig själv ... eller så kan din Cat-återförsäljare ge ett omfattande stöd enligt ditt schema.
Lägg till ett hammarmonterat autosmörjsystem som förenklar underhåll och ger bättre tillförlitlighet för mer än bara en enda maskin, vilket gör det till det perfekta valet för stora produktions- eller rivningsfirmor och hyrmaskinparker. Du kan även lägga till ett slitagepaket för att skydda hammaren mot tuffa arbetsmiljöer i stenbrott och gruvor och på rivningsarbetsplatser.
Vill veta mer om din hammare? Videor om drift och underhåll finns tillgängliga online eller via din lokala Cat-återförsäljare. Arbete på annan ort? Inga problem. Du kan känna dig trygg oavsett var jobbet tar dig eftersom det globala nätverket av Cat-återförsäljare finns där, inte bara med support och service för din utrustning utan också med reservdelar och service för din hammare. Ingen annan tillverkare kan erbjuda dig detta.