Översikt
Mycket effektiv nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 11
| Total bredd | 74.1 tum 1882 mm |
| Arbetsbredd | 62.3 tum 1582 mm |
| Längd | 53.3 tum 1354 mm |
| Total höjd | 58.3 tum 1480 mm |
| Vikt | 3053.4 lb 1385 kg |
| Drivmetod | Kuggrem Kuggrem |
| Motor | Axiell kolv med två hastigheter Axiell kolv med två hastigheter |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Optimalt hydraulflöde | 120–125 l/min (31–33 gpm) 120–125 l/min (31–33 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 200–278 bar (2900–4061 psi) 200–278 bar (2900–4061 psi) |
| Trummans hastighet | 2576–2683 rpm 2576–2683 rpm |
| Fasta tänder per trumma | 26 26 |
| Maximal skärdiameter | 7.9 tum 200 mm |
| Maximalt skärdjup | 1 tum 26 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger