Stängningskraft – spets | 171.0 Sh Ton 174.0 t |
Stängningskraft – skärare för armeringsjärn | 326.0 Sh Ton 331.0 t |
Vikt | 5467.0 lb 2480.0 kg |
Kapacitet – betongtjocklek | 29.5 tum 750.0 mm |
Käftdjup | 35.4 tum 899.0 mm |
Käftöppning | 40.1 tum 1018.0 mm |
Käftdjup copy (1) | 19.7 tum 500.0 mm |
Längd | 103.0 tum 2615.0 mm |
Höjd | 66.1 tum 1678.0 mm |
Käftbredd, rörlig | 14.2 tum 360.0 mm |
Bredd | 24.6 tum 624.0 mm |