1765 mm (70 tum)
NYTT

Rivare/ytrivare 1765 mm (70 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
69.5 tum
1765 mm
Längd
43.9 tum
1115 mm
Höjd
54.1 tum
1373 mm

Översikt

Cat® rivare/ytrivare är konstruerad för att luckra upp och behandla ytlagret på packad mark.

Produktspecifikation för 1765 mm (70 tum)

Total bredd 69.5 tum 1765 mm
Längd 43.9 tum 1115 mm
Höjd 54.1 tum 1373 mm
Distanser för rivararm 14.7 tum 374 mm
Vikt 994.3 lb 451 kg
Optimalt hydraultryck 3495.4 psi 24100 kPa
Optimalt hydraulflöde 3.4 gpm 13 l/min
Cykeltid 2,5 sekunder 2,5 sekunder
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
Se aktuella erbjudanden för  1765 mm (70 tum)

Visa fler erbjudanden