Armlängd | 19.3 in 490 mm |
Vikt | 99.2 lb 45 kg |
Total längd | 25.9 in 659 mm |
Bredd | 10 in 253 mm |
Tandspetsradie | 25.6 in 650.2 mm |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.
Armlängd | 19.3 in 490 mm |
Vikt | 99.2 lb 45 kg |
Total längd | 25.9 in 659 mm |
Bredd | 10 in 253 mm |
Tandspetsradie | 25.6 in 650.2 mm |