Armlängd | 33.9 in 861 mm |
Vikt | 235.9 lb 107 kg |
Total längd | 42 in 1066.09 mm |
Bredd | 13.5 in 344 mm |
Tandspetsradie | 40.9 in 1039 mm |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.
Armlängd | 33.9 in 861 mm |
Vikt | 235.9 lb 107 kg |
Total längd | 42 in 1066.09 mm |
Bredd | 13.5 in 344 mm |
Tandspetsradie | 40.9 in 1039 mm |