Studiobilder

Rivare 639 mm (25 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Armlängd
25.2 tum
639 millimeter
Vikt
240.3 lb
109 kg
Total längd
32.8 tum
833 millimeter

Översikt

För markrensning eller markberedning, stenbrottsarbete och liknande grävarbeten med hög belastning. Kombinera med redskapsfäste för rivnings- och lastningsproduktivitet.

Produktspecifikation för 639 mm (25 tum)

Armlängd 25.2 tum 639 millimeter
Vikt 240.3 lb 109 kg
Total längd 32.8 tum 833 millimeter
Bredd 16.5 tum 420 millimeter
Tandspetsradie 31.7 tum 806 millimeter

Jämför 639 mm (25 tum) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  639 mm (25 tum)

Visa fler erbjudanden