Inget foto tillgängligt

Rivare 1 374 mm (54 tum) rivare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Armlängd
54.1 tum
1374 millimeter
Vikt
2473 lb
1122 kg
Total längd
73.3 tum
1863 millimeter

Översikt

1 374 mm (54 tum) rivare

Produktspecifikation för 1 374 mm (54 tum) rivare

Armlängd 54.1 tum 1374 millimeter
Vikt 2473 lb 1122 kg
Total längd 73.3 tum 1863 millimeter
Bredd 32 tum 812 millimeter

Jämför 1 374 mm (54 tum) rivare med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör

    Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  1 374 mm (54 tum) rivare

Visa fler erbjudanden