Modell

Rivare 1 801 mm (71 tum) rivare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Armlängd
70.9 tum
1801 millimeter
Vikt
4597 lb
2085 kg
Total längd
90.6 tum
2302 millimeter

Översikt

1 374 mm (54 tum) rivare

Produktspecifikation för 1 801 mm (71 tum) rivare

Armlängd 70.9 tum 1801 millimeter
Vikt 4597 lb 2085 kg
Total längd 90.6 tum 2302 millimeter
Bredd 39.1 tum 994 millimeter

Jämför 1 801 mm (71 tum) rivare med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör

    Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 lokaliserare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  1 801 mm (71 tum) rivare

Visa fler erbjudanden