System K 2,2 m fräsrotor (25 mm mellanrum)

Rotorer System K 2,2 m fräsrotor (25 mm mellanrum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
88 tum
2235 mm
Verktygsavstånd
0.98 tum
25 mm
Rullens diameter vid spetsarna
42.2 tum
1073 mm

Översikt

Den grövre System K-fräsrotorn med 25 mm mellanrum är konstruerad för borttagning av ytor och hela vägar med grövre yta på djup upp till 330 mm (13 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.

Produktspecifikation för System K 2,2 m fräsrotor (25 mm mellanrum)

Fräsbredd 88 tum 2235 mm
Verktygsavstånd 0.98 tum 25 mm
Rullens diameter vid spetsarna 42.2 tum 1073 mm
Fräsdjup (max.) 13 tum 330 mm
Antal bits 131 131
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 582-8824 582-8824
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 582-8826 582-8826

Jämför System K 2,2 m fräsrotor (25 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer

Se aktuella erbjudanden för  System K 2,2 m fräsrotor (25 mm mellanrum)

Visa fler erbjudanden