Översikt
System H mikrofräsvals med 6 mm dubbla mellanrum ger en mycket fin fräsning som uppfyller specifika specifikationer.
Huvudspecifikationer
System H mikrofräsvals med 6 mm dubbla mellanrum ger en mycket fin fräsning som uppfyller specifika specifikationer.
| Fräsbredd | 79 tum 2010 mm |
| Verktygsavstånd | 0.25 tum 6 mm |
| Rullens diameter vid spetsarna | 42.2 tum 1073 mm |
| Fräsdjup (max.) | 2 tum 50 mm |
| Antal bits | 672 672 |
| SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) | 505-2908 505-2908 |
| SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) | 501-2144 501-2144 |