| Fräsbredd | 96 tum 2438 mm |
| Verktygsavstånd | 0.6 tum 15 mm |
| Rullens diameter vid spetsarna | 60 tum 1525 mm |
| Fräsdjup (max.) | 18 tum 457 mm |
| Antal bits | 200 200 |
| SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) | 229-3180 229-3180 |
| SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) | 229-3181 229-3181 |
Rotorer Universal 18-tums vägförbättringsvals (2,4 m)
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Fräsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
- Verktygsavstånd
- 0.6 tum
- 15 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 60 tum
- 1525 mm
Översikt
Standardvals för vägförbättring med 18 tums skärdjup för vägförbättring och stabilisering av olika jord- och asfaltmaterial.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för Universal 18-tums vägförbättringsvals (2,4 m)
Jämför Universal 18-tums vägförbättringsvals (2,4 m) med produkter som ofta jämförs.
Rotorer
Universal 18-tums vägförbättringsvals (2,4 m)
Vald
- Fräsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
- Verktygsavstånd
- 0.6 tum
- 15 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 60 tum
- 1525 mm
Rotorer
System K 2,5 m fräsrotor (18 mm mellanrum)
- Fräsbredd
- 99 tum
- 2505 mm
- Verktygsavstånd
- 0.7 tum
- 18 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 42.2 tum
- 1073 mm
Rotorer
Spadvals för vägförbättring (2,4 m)
- Fräsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 62 tum
- 1575 mm
- Fräsdjup (max.)
- 20 tum
- 508 mm